MCD60215CT5S2X00CV2

132H2225

Устройство плавного пуска MCD600
215А,380В 81,7кВт

MCD60215CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. шунтир. контактора
215 А, Трехфазн., 200–525 В пер. тока
Типоразмер 2, IP00
Управляющее напряжение: 110~120 или 220~240 В пер.тока
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: MCD60215CT5S2X00CV2

Информация о продукте

Масса брутто 12.2 kg
Вес нетто 12.2 kg
Volume 59.4 l
Европейский Товарный Номер 5714853310227

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий MCD Устройство пл. пуска серии MCD
Серия MCD 6 Серия 600
Номинальный ток 0215 215 А
Байпас (шунт) C Без внутр. шунтир. контактора
Фаза T Три фазы
Напряжение сети 5 Трехфазн., 200–525 В пер. тока
Корпус S2 Типоразмер 2
Производительность X Зарезервировано
Степень защиты IP 00 IP00
Управляющее напряжение CV2 110~120 или 220~240 В пер.тока
Типовой код, часть 1 MCD60215CT5S2X00CV2
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Код модели 01 MCD60215CT5S2X00CV2
Расчетная масса брутто [кг] 13.5
Расчетная масса нетто [кг] 12.7
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality