MCD60343CT5S2X00CV2

132H2227

MCD60343CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. шунтир. контактора
343А Трехфазн., 200–525В пер.тока
Типоразмер2 IP00
Управляющее напряжение: 110~120 или 220~240В пер.тока
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: MCD60343CT5S2X00CV2
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 14.1 Kilogram
Вес нетто 12.8 Kilogram
Volume 59.4 Liter
Европейский Товарный Номер 5714853310241

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий MCD Устройство пл. пуска серии MCD
Серия MCD 6 Серия 600
Номинальный ток 0343 343А
Байпас (шунт) C Без внутр. шунтир. контактора
Фаза T Три фазы
Напряжение сети 5 Трехфазн., 200–525В пер.тока
Корпус S2 Типоразмер2
Производительность X Зарезервировано
Степень защиты IP 00 IP00
Управляющее напряжение CV2 110~120 или 220~240В пер.тока
Типовой код, часть 1 MCD60343CT5S2X00CV2
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
STAT NO 14821
Код модели 01 MCD60343CT5S2X00CV2
Calculated Gross Weight [kg] 16.3
Calculated Package Weight 0.8
Calculated Net Weight [kg] 15.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Завод B901 B901
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Division 87 87
Product Group D48 D48

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality