MCD60448CT5S2X00CV2

132H2229

Устройство плавного пуска MCD600
448А,690В 170кВт

MCD60448CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. шунтир. контактора
448 А, Трехфазн., 200–525 В пер. тока
Типоразмер 2, IP00
Управляющее напряжение: 110~120 или 220~240 В пер.тока
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: MCD60448CT5S2X00CV2

Информация о продукте

Масса брутто 16 kg
Вес нетто 16 kg
Volume 59.4 l
Европейский Товарный Номер 5714853310265

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий MCD Устройство пл. пуска серии MCD
Серия MCD 6 Серия 600
Номинальный ток 0448 448 А
Байпас (шунт) C Без внутр. шунтир. контактора
Фаза T Три фазы
Напряжение сети 5 Трехфазн., 200–525 В пер. тока
Корпус S2 Типоразмер 2
Производительность X Зарезервировано
Степень защиты IP 00 IP00
Управляющее напряжение CV2 110~120 или 220~240 В пер.тока
Типовой код, часть 1 MCD60448CT5S2X00CV2
Каталог продукции GLBL Международный (стандартный)
Код модели 01 MCD60448CT5S2X00CV2
Расчетная масса брутто [кг] 16.3
Расчетная масса нетто [кг] 15.5
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Завод B901
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality