MCD60160CT5S2X00CV1

132H2230

MCD60160CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. шунтир. контактора
160 А, Трехфазн., 200–525 В пер. тока
Типоразмер 2, IP00
Управляющее напряжение: 24 В пер. тока/пост. тока
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: MCD60160CT5S2X00CV1

Информация о продукте

Масса брутто 12.2 kg
Вес нетто 12.2 kg
Volume 59.4 l
Европейский Товарный Номер 5714853310272

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий MCD Устройство пл. пуска серии MCD
Серия MCD 6 Серия 600
Номинальный ток 0160 160 А
Байпас (шунт) C Без внутр. шунтир. контактора
Фаза T Три фазы
Напряжение сети 5 Трехфазн., 200–525 В пер. тока
Корпус S2 Типоразмер 2
Производительность X Зарезервировано
Степень защиты IP 00 IP00
Управляющее напряжение CV1 24 В пер. тока/пост. тока
Типовой код, часть 1 MCD60160CT5S2X00CV1
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Код модели 01 MCD60160CT5S2X00CV1
Расчетная масса брутто [кг] 13.5
Расчетная масса нетто [кг] 12.7
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US EAR99
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality