132H2224
Устройство плавного пуска MCD600
160А,380В 60кВт
MCD60160CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Без внутр. шунтир. контактора
160 А, Трехфазн., 200–525 В пер. тока
Типоразмер 2, IP00
Управляющее напряжение: 110~120 или 220~240 В пер.тока
Другие опции в соответствии с модельным кодом
VLT® Soft Starter MCD 600 — это комплексное решение для пуска
двигателей.
Трансформаторы тока измеряют ток двигателя и обеспечивают обратную
связь для профилей управляемой раскрутки двигателей.
Функция адаптивного управления разгоном (AAC) автоматически задействует
наилучший для конкретного применения профиль разгона и останова.
В качестве стандартных представлены функции аварийного режима и очистки
насоса.
Опция панели дистанционного управления предлагает дополнительные
функции, например кнопки Start/Stop (Пуск/Стоп) и кнопки быстрого
перехода по меню.
Устройство плавного пуска VLT® Soft Starter MCD 600 выпускается в трех
вариантах корпуса: S1, S2 и S3
S1: IP20 со встроенным обводным контактором (20–129 A);
S2: IP00 со встроенным обводным контактором либо без него (144–579 A);
S3: IP00 со встроенным обводным контактором, без обводного контактора
или с внешним обводным контактором (590–1250 A).
Чтобы обеспечить степень защиты IP20 на соединениях, можно заказать
комплект Finger Guard Kit.