Shows 28 product(s)
OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4-000120688
dU/dt 필터 for 시스템 모듈
OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
강제 공기
380-690 V AC, 590A
열 스위치 및 AuxBus 보호
IP00/개방형
공기 c. IM10용 dU/dt 필터
모델 코드에 따른 기타 옵션
OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4-000119685
dU/dt 필터 for 시스템 모듈
OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4
강제 공기
380-500V AC, 880A
열 스위치 및 AuxBus 보호
IP00/개방형
공기 c. IM11용 dU/dt 필터
모델 코드에 따른 기타 옵션
OF7U1-M-LC-07-820A-A1-E00-F4-000083377
dU/dt 필터 for 시스템 모듈
OF7U1-M-LC-07-820A-A1-E00-F4
수냉식
525-690 V AC, 820 A
AuxBus 열 보호
IP00/개방형
액체 IM12L용 Du/dt 필터
모델 코드에 따른 기타 옵션
OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4-000119687
dU/dt 필터 for 시스템 모듈
OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4
강제 공기
380-500V AC, 880A
열 스위치 및 AuxBus 보호
IP00/개방형
공기 c. IM11용 dU/dt 필터
모델 코드에 따른 기타 옵션
OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4-000119691
dU/dt 필터 for 시스템 모듈
OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
강제 공기
380-690 V AC, 590A
열 스위치 및 AuxBus 보호
IP00/개방형
공기 c. IM10용 dU/dt 필터
모델 코드에 따른 기타 옵션
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4-000083358
dU/dt 및 CM 필터 for 시스템 모듈
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
수냉식
525-690 V AC, 416 A
AuxBus 열 보호
IP00/개방형
IM10L용 Du/dt&CM 필터
모델 코드에 따른 기타 옵션
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4-000121905
dU/dt 및 CM 필터 for 시스템 모듈
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
수냉식
525-690 V AC, 416 A
AuxBus 열 보호
IP00/개방형
IM10L용 Du/dt&CM 필터
모델 코드에 따른 기타 옵션
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4-000083153
dU/dt 및 CM 필터 for 시스템 모듈
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
수냉식
525-690 V AC, 416 A
AuxBus 열 보호
IP00/개방형
IM10L용 Du/dt&CM 필터
모델 코드에 따른 기타 옵션
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4-000121906
dU/dt 및 CM 필터 for 시스템 모듈
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
수냉식
525-690 V AC, 416 A
AuxBus 열 보호
IP00/개방형
IM10L용 Du/dt&CM 필터
모델 코드에 따른 기타 옵션
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4-000083376
dU/dt 및 CM 필터 for 시스템 모듈
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
수냉식
525-690 V AC, 416 A
AuxBus 열 보호
IP00/개방형
IM10L용 Du/dt&CM 필터
모델 코드에 따른 기타 옵션