OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4-000119691

137L3635

dU/dt 필터 for 시스템 모듈
OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
강제 공기
380-690 V AC, 590A
열 스위치 및 AuxBus 보호
IP00/개방형
공기 c. IM10용 dU/dt 필터
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4+TASE
재구성

제품 세부정보

총 중량 65 kg
순중량 45 kg
Volume 0 l
EAN 5715253510149

dU/dt Filter OF7UX

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌 (표준)
제품 시리즈 OF7U1 dU/dt 필터
제품 대상 -M 시스템 모듈
냉각 방식 -AF 강제 공기
전압 클래스 -37 380-690 V AC
전류 정격 -590A 590A
써멀 보호 -TA 열 스위치 및 AuxBus 보호
외함 클래스 -E00 IP00/개방형
EMC 범주 -F4 C4 준수
냉매 커넥터 +ANXX 연관성 없음
냉매 호스 +AOXX 연관성 없음
제품별 선급 인증 +VBXX 없음
배송 패키지 +TASE 해상 컨테이너 패키지
프레임 명칭 DU10 공기 c. IM10용 dU/dt 필터
판매 코드 파트 1 OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
판매 코드 파트 2 +TASE
유형 코드 파트 1 OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
유형 코드 파트 2 -000119691
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
Recommended Plant ERR01
계산된 총 중량[kg] 65
계산된 순 중량[kg] 45
모델코드01 OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
모델코드02 +TASE
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
입력 전압 3x0-690VAC
스위칭 주파수 2 kHz
최대 주파수 70 Hz
외함 등급 IP00/OPEN TYPE
보관 온도 -40...+70C
냉각 유형 Air Cooled
메인 장치 너비 228MM
메인 장치 깊이 221MM
메인 장치 높이 454MM

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality