제품 구성

dU/dt Filter series

신제품에 기본 선택항목 적용

일반
필수
(OF7U1) dU/dt 필터
(-M) 시스템 모듈
(-AF) 강제 공기
(-05) 380-500V AC
(-880A) 880A
(-TA) 열 스위치 및 AuxBus 보호
(-E00) IP00/개방형
(-F4) C4 준수
(+ANXX) 연관성 없음
(+AOXX) 연관성 없음
(+VBXX) 없음
(DU11) 공기 c. IM11용 dU/dt 필터
(OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4) OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4
[]
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(GLBL) 글로벌(표준)
(D902) D902
(95.000) 95
(75.000) 75
(OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4) OF7U1-M-AF-05-880A-TA-E00-F4
[]
(D801) (D801) FI 공장 - Vaasa