제품 구성

dU/dt Filter series

신제품에 기본 선택항목 적용

일반
필수
(OF7U1) dU/dt 필터
(-M) 시스템 모듈
(-AF) 강제 공기
(-37) 380-690 V AC
(-590A) 590A
(-TA) 열 스위치 및 AuxBus 보호
(-E00) IP00/개방형
(-F4) C4 준수
(+ANXX) 연관성 없음
(+AOXX) 연관성 없음
(+VBXX) 없음
(DU10) 공기 c. IM10용 dU/dt 필터
(OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4) OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
[]
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(GLBL) 글로벌(표준)
(D902) D902
(65.000) 65
(45.000) 45
(OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4) OF7U1-M-AF-37-590A-TA-E00-F4
[]
(D801) (D801) FI 공장 - Vaasa