제품 구성

dU/dt Filter series

신제품에 기본 선택항목 적용

일반
필수
(-M) 시스템 모듈
(-LC) 수냉식
(-07) 525-690 V AC
(-416A) 416 A
(-A1) AuxBus 열 보호
(-E00) IP00/개방형
(-F4) C4 준수
(+VBXX) 없음
(DUCM10L) IM10L용 Du/dt&CM 필터
(OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4) OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
[]
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(GLBL) 글로벌(표준)
(D902) D902
(84.000) 84
(64.000) 64
(OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4) OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
(+ANNC+AONH+TASE) +ANNC+AONH+TASE
(D801) (D801) FI 공장 - Vaasa