OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4-000083358

137L3636

dU/dt 및 CM 필터 for 시스템 모듈
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
수냉식
525-690 V AC, 416 A
AuxBus 열 보호
IP00/개방형
IM10L용 Du/dt&CM 필터
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4+ANNC+AO20
재구성

제품 세부정보

총 중량 84 kg
순중량 64 kg
Volume 0 l
EAN 5715253510156

dU/dt Filter OF7UX

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌 (표준)
제품 시리즈 OF7U2 dU/dt 및 CM 필터
제품 대상 -M 시스템 모듈
냉각 방식 -LC 수냉식
전압 클래스 -07 525-690 V AC
전류 정격 -416A 416 A
써멀 보호 -A1 AuxBus 열 보호
외함 클래스 -E00 IP00/개방형
EMC 범주 -F4 C4 준수
냉매 커넥터 +ANNC 커넥터 없음
냉매 호스 +AO20 2,0m 호스
제품별 선급 인증 +VBXX 없음
배송 패키지 +TACB 판지 상자 패키지
프레임 명칭 DUCM10L IM10L용 Du/dt&CM 필터
판매 코드 파트 1 OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
판매 코드 파트 2 +ANNC+AO20
유형 코드 파트 1 OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
유형 코드 파트 2 -000083358
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
Recommended Plant ERR01
계산된 총 중량[kg] 84
계산된 순 중량[kg] 64
모델코드01 OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
모델코드02 +ANNC+AO20
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
입력 전압 3x0-690VAC
스위칭 주파수 2 kHz
최대 주파수 70 Hz
외함 등급 IP00/OPEN TYPE
보관 온도 -40...+70C
액체 온도 공칭 부하 -10...+45C
냉각 유형 Liquid Cooled
드라이브 회로, 공칭 유량 12,6L/MIN
메인 장치 너비 140MM
메인 장치 깊이 443,5MM
메인 장치 높이 669MM

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality