Shows 48 product(s)
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
주파수 변환기
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
0.75 kW / 1.0 HP, 3상 380-480 VAC
IP20 / 섀시, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
제동 초퍼, 표시창 없음
코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
내장형 PROFINET
액자: K1
모델 코드에 따른 기타 옵션
FC-280PK75T2E20H2BXCXXXSFS1XAL
주파수 변환기
FC-280PK75T2E20H2BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
0.75 kW / 1.0 HP, 3상 200-240 VAC
IP20 / 섀시, EMC Cat C3 (200/400V)
제동 초퍼, 표시창 없음
코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
내장형 PROFINET
액자: K1
모델 코드에 따른 기타 옵션
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
주파수 변환기
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
0.37 kW / 0.50 HP, 3상 380-480 VAC
IP20 / 섀시, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
제동 초퍼, 표시창 없음
코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
표준형, Modbus 포함
액자: K1
모델 코드에 따른 기타 옵션
FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
주파수 변환기
FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
0.55 kW / 0.75 HP, 3상 380-480 VAC
IP20 / 섀시, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
제동 초퍼, 표시창 없음
코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
표준형, Modbus 포함
액자: K1
모델 코드에 따른 기타 옵션
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
주파수 변환기
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
0.75 kW / 1.0 HP, 3상 380-480 VAC
IP20 / 섀시, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
제동 초퍼, 표시창 없음
코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
표준형, Modbus 포함
액자: K1
모델 코드에 따른 기타 옵션