제품 구성

VLT® Midi Drive FC 280

신제품에 기본 선택항목 적용

일반
필수
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) 3상 380-480 VAC
(E20) IP20 / 섀시
(H1) EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
(B) 제동 초퍼
(X) 표시창 없음
(C) 코팅 PCB
(X) 주전원 옵션 없음
(X) 변형 없음
(X) 변형 없음
(X) 표준 언어 팩
(AL) 내장형 PROFINET
(K2) K2
(FC-280P3K0T4E20H1BXC) FC-280P3K0T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) 글로벌 (표준)
(3.900) 3.9
(3.600) 3.6
(11.5) 11.5
(11.5) 11.5
(7.2) 7.2
(6.3) 6.3
(94.8) 94.8
(5.0) 5.0
(3) 3
(272.5) 272.5
(90.0) 90.0
(168.0) 168.0
(G401) (G401) CN
(FC-280P3K0T4E20H1BXC) FC-280P3K0T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(D902) D902