FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1973

주파수 변환기
FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
0.37 kW / 0.50 HP, 3상 380-480 VAC
IP20 / 섀시, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
제동 초퍼, 표시창 없음
코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
내장형 PROFINET
액자: K1
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
재구성

제품 세부정보

총 중량 2.8 kg
순중량 2.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853412815

VLT® Midi Drive FC 280

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® Midi Drive FC-
시리즈 280 280
정격 용량 PK37 0.37 kW / 0.50 HP
전압 T4 3상 380-480 VAC
외함 E20 IP20 / 섀시
RFI 필터 H1 EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
제동 및 정지 B 제동 초퍼
표시창 X 표시창 없음
코팅 C 코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 변형 없음
변형 B X 변형 없음
특수 버전 SFS1 통신을 통한 기능 안전
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
제어카드 AL 내장형 PROFINET
프레임 사이즈 K1 K1
유형 코드 파트 1 FC-280PK37T4E20H1BXC
유형 코드 파트 2 XXXSFS1XAL
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
계산된 총 중량[kg] 2.8
계산된 순 중량[kg] 2.5
단속 전류(HO)[A] 1.9
단속 전류(HO)[A] 1.9
연속 전류(HO)[A] 1.2
연속 전류(HO)[A] 1.1
전력 손실 HO[W] 20.9
kVA 0.9
전력 160%(HO)[KW] 0.37
높이[mm] 210
너비(C 옵션 없음)[mm] 75
깊이[mm] 168
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-280PK37T4E20H1BXC
모델코드02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality