FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1979

주파수 변환기
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
1.1 kW / 1.5 HP, 3상 380-480 VAC
IP20 / 섀시, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
제동 초퍼, 표시창 없음
코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
내장형 PROFINET
액자: K1
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
재구성

제품 세부정보

총 중량 2.8 Kilogram
순중량 2.5 Kilogram
EAN 5714853413218

 

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® Midi Drive FC-
시리즈 280 280
정격 용량 P1K1 1.1 kW / 1.5 HP
전압 T4 3상 380-480 VAC
외함 E20 IP20 / 섀시
RFI 필터 H1 EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
제동 및 정지 B 제동 초퍼
표시창 X 표시창 없음
코팅 C 코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 변형 없음
변형 B X 변형 없음
특수 버전 SFS1 통신을 통한 기능 안전
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
제어카드 AL 내장형 PROFINET
프레임 사이즈 K1 K1
유형 코드 파트 1 FC-280P1K1T4E20H1BXC
유형 코드 파트 2 XXXSFS1XAL
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
Calculated Gross Weight [kg] 2.8
Calculated Net Weight [kg] 2.5
단속 전류(HO)[A] 4.8 4.8
단속 전류(HO)[A] 4.8 4.8
연속 전류(HO)[A] 3 3
연속 전류(HO)[A] 2.8 2.8
전력 손실 HO[W] 40 40
kVA 2.1 2.1
전력 160%(HO)[KW] 1.1 1.1
높이[mm] 210.0 210.0
너비(C 옵션 없음)[mm] 75.0 75.0
깊이[mm] 168.0 168.0
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-280P1K1T4E20H1BXC
모델코드02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality