Mostra 52 prodotto(i)

060-001366

Pressostato, KP44

Regolazione lato sinistro [bar]Pe: 2.00 - 12.00, Campo di regolazione lato destro [bar] Pe: 0.5 - 6.0, Differenziale lato sinistro [bar]: 0.70 - 4.00, Differenziale lato destro [bar]: 1.0, Funzione contatto: SPST(NO)+SPST(NC), Funzione di ripristino, lato sinistro: Auto, Funzione di ripristino, lato destro: Auto

060-110866

Pressostato, KP36

Campo di regolazione [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Differenziale [bar]: 0.70 - 4.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0

060-112866

Pressostato, KP36

Campo di regolazione [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Differenziale [bar]: 0.70 - 4.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0

060-113066

Pressostato, KPI35

Campo di regolazione [bar] Pe: -0.20 - 8.00, Differenziale [bar]: 0.40 - 1.50, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18.0

060-113366

Pressostato, KP35

Campo di regolazione [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Differenziale [bar]: 0.70 - 4.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0

060-113466

Pressostato, KP35

Campo di regolazione [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Differenziale [bar]: 0.70 - 4.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0

060-113766

Pressostato, KP36

Campo di regolazione [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Differenziale [bar]: 0.70 - 4.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0

060-113866

Pressostato, KPI36

Campo di regolazione [bar] Pe: 4.00 - 12.00, Differenziale [bar]: 0.50 - 1.60, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18.0

060-113966

Pressostato, KP36

Campo di regolazione [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Differenziale [bar]: 0.70 - 4.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0

060-114466

Pressostato, KP36

Campo di regolazione [bar] Pe: 4.00 - 12.00, Differenziale [bar]: 0.50 - 2.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0

Visualizza: