Mostra 41 prodotto(i)
Pressostato, KP36
Campo di regolazione [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Differenziale [bar]: 0.70 - 4.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0
Pressostato, KP36
Campo di regolazione [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Differenziale [bar]: 0.70 - 4.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0
Pressostato, KPI35
Campo di regolazione [bar] Pe: -0.20 - 8.00, Differenziale [bar]: 0.40 - 1.50, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18.0
Pressostato, KP35
Campo di regolazione [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Differenziale [bar]: 0.70 - 4.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0
Pressostato, KP35
Campo di regolazione [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Differenziale [bar]: 0.70 - 4.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0
Pressostato, KP36
Campo di regolazione [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Differenziale [bar]: 0.70 - 4.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0
Pressostato, KPI36
Campo di regolazione [bar] Pe: 4.00 - 12.00, Differenziale [bar]: 0.50 - 1.60, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18.0
Pressostato, KP36
Campo di regolazione [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Differenziale [bar]: 0.70 - 4.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0
Pressostato, KP36
Campo di regolazione [bar] Pe: 4.00 - 12.00, Differenziale [bar]: 0.50 - 2.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0
Pressostato, KPI36
Campo di regolazione [bar] Pe: 4.00 - 12.00, Differenziale [bar]: 0.50 - 1.60, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 18.0