Pressostato, KP35

060-113366

Campo di regolazione [bar] Pe: -0.20 - 7.50, Differenziale [bar]: 0.70 - 4.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.338 Kg
Peso netto 0.304 Kg
Volume 0.57 Liter
EAN 5702423146642

 

Accessori prodotto Accessori switch
Approvazione CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Cina
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
UKCA
Attacco pressione standard ISO 228-1
Campo di regolazione 6 inHg - 108 psig
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max] 7.5 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min] -0.2 bar
Categoria dei contatti AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Conn. elettriche Premistoppa in gomma
Descrizione prodotto Pressostato
Differenziale [bar] [Max] 4 bar
Differenziale [bar] [Min] 0.7 bar
Differenziale [psi] [Max] 58 psi
Differenziale [psi] [Min] 10 psi
Dim. coll. el. 6-14 mm
Dimensioni raccordo pressione 1/4
Elemento di rilevamento della pressione Soffietti
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT
Funzione reset Auto
Grado di protezione IP IP30
Grado di protezione Nema (~) 1
Gruppo prodotti Switches and thermostats
Ispezionabile No
Massima pressione di test [bar] Pe 22 bar
Massima pressione di test [psig] 319 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 17 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 245 psig
Nome file approvazione UL E31024
MH27572
Nome prodotto Pressostato
Note su temp. amb. 80 °C/176 °F per max 120 min
Pressione maschio/femmina Maschio
Proprietà di cablaggio EN 60947 Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2
Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2
Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947 Grado d’inquinamento: 3
Picco di tensione massima: 4 kV
Isolamento 400V
Short circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo 36 pz
Tipo KP35
Tipo raccordo pressione G

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality