Pressostato, KP44

060-001366

Regolazione lato sinistro [bar]Pe: 2.00 - 12.00, Campo di regolazione lato destro [bar] Pe: 0.5 - 6.0, Differenziale lato sinistro [bar]: 0.70 - 4.00, Differenziale lato destro [bar]: 1.0, Funzione contatto: SPST(NO)+SPST(NC), Funzione di ripristino, lato sinistro: Auto, Funzione di ripristino, lato destro: Auto

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.572 Kg
Peso netto 0.52 Kg
Volume 1.281 Liter
EAN 5702423148592

 

Accessori prodotto Accessori switch
Approvazione CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Cina
c UL us UL873, CS C22.2
UKCA
Attacco pressione standard ISO 228-1
Campo di regolazione lato destro [bar] Pe [Max] 6 bar
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 149 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Campo regolazione lato destro [bar] Pe [Min] 0.5 bar
Categoria dei contatti AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Conn. elettriche Premistoppa in gomma
Descrizione prodotto Pressostato doppio
Differenziale lato destro [bar] 1 bar
Differenziale lato destro [psi] 14.5 psi
Differenziale lato sinistro [bar] [Max] 4 bar
Differenziale lato sinistro [bar] [Min] 0.7 bar
Differenziale lato sinistro [psi] [Max] 58 psi
Differenziale lato sinistro [psi] [Min] 10 psi
Dim. coll. el. 6-14 mm
Dimensioni raccordo pressione 1/4
Elemento di rilevamento della pressione Soffietti
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPST(NO)+SPST(NC)
Funzione di ripristino, lato destro Auto
Funzione di ripristino, lato sinistro Auto
Grado di protezione IP IP22
Grado di protezione Nema (~) 2
Gruppo prodotti Switches and thermostats
Ispezionabile No
MWP lato destro [bar] Pe 17 bar
MWP lato destro [psig] Pe 245 psig
MWP lato sinistro [bar] Pe 17 bar
MWP lato sinistro [psig] Pe 245 psig
Nome file approvazione UL E31024
Nome prodotto Pressostato
Note su temp. amb. 80 °C/176 °F per max 120 min
Pressione di prova max. lato destro [bar] 19 bar
Pressione di prova max. lato sinistro [bar] 25 bar
Pressione maschio/femmina Maschio
Proprietà di cablaggio EN 60947 Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2
Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2
Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947 Grado d’inquinamento: 3
Picco di tensione massima: 4 kV
Isolamento 400V
Short circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo 32 pz
Regolazione lato destro [psig] Pe [Max] 87 psig
Regolazione lato destro [psig] Pe [Min] 7 psig
Regolazione lato sinistro [bar] Pe [Max] 12 bar
Regolazione lato sinistro [bar] Pe [Min] 2 bar
Regolazione lato sinistro [psig] Pe [Max] 174 psig
Regolazione lato sinistro [psig] Pe [Min] 29 psig
Tipo KP44
Tipo raccordo pressione G

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality