060-110866
Campo di regolazione [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Differenziale [bar]: 0.70 - 4.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0
Campo di regolazione [bar] Pe: 2.00 - 14.00, Differenziale [bar]: 0.70 - 4.00, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP30, Max. Pressione di esercizio [bar]: 17.0
Peso lordo | 0.334 Kg |
Peso netto | 0.303 Kg |
Volume | 0.565 Liter |
EAN | 5702423146635 |
Peso lordo | 0.334 Kg |
Peso netto | 0.303 Kg |
Volume | 0.565 Liter |
EAN | 5702423146635 |
Accessori prodotto | Accessori switch |
Approvazione |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Cina c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 149 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 14 bar |
Campo regolazione [bar] Pe [Min] | 2 bar |
Campo regolazione [psig] Pe [Max] | 203 psig |
Campo regolazione [psig] Pe [Min] | 29 psig |
Categoria dei contatti |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Conn. elettriche | Premistoppa in gomma |
Descrizione prodotto | Pressostato |
Differenziale [bar] [Max] | 4 bar |
Differenziale [bar] [Min] | 0.7 bar |
Differenziale [psi] [Max] | 58 psi |
Differenziale [psi] [Min] | 10 psi |
Dim. coll. el. | 6-14 mm |
Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
Elemento di rilevamento della pressione | Soffietti |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT |
Funzione reset | Auto |
Grado di protezione IP | IP30 |
Grado di protezione Nema (~) | 1 |
Gruppo prodotti | Switches and thermostats |
Ispezionabile | No |
Massima pressione di test [bar] Pe | 22 bar |
Massima pressione di test [psig] | 319 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 17 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 245 psig |
Nome file approvazione UL |
E31024 MH27572 |
Nome prodotto | Pressostato |
Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F per max 120 min |
Pressione maschio/femmina | Maschio |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2 Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Isolamento 400V Short circuit prot, fuse: 16A |
Quantità per formato imballo | 36 pz |
Tipo | KP36 |
Tipo raccordo pressione | G |
Accessori prodotto | Accessori switch |
Approvazione |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Cina c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 149 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 14 bar |
Campo regolazione [bar] Pe [Min] | 2 bar |
Campo regolazione [psig] Pe [Max] | 203 psig |
Campo regolazione [psig] Pe [Min] | 29 psig |
Categoria dei contatti |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Conn. elettriche | Premistoppa in gomma |
Descrizione prodotto | Pressostato |
Differenziale [bar] [Max] | 4 bar |
Differenziale [bar] [Min] | 0.7 bar |
Differenziale [psi] [Max] | 58 psi |
Differenziale [psi] [Min] | 10 psi |
Dim. coll. el. | 6-14 mm |
Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
Elemento di rilevamento della pressione | Soffietti |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT |
Funzione reset | Auto |
Grado di protezione IP | IP30 |
Grado di protezione Nema (~) | 1 |
Gruppo prodotti | Switches and thermostats |
Ispezionabile | No |
Massima pressione di test [bar] Pe | 22 bar |
Massima pressione di test [psig] | 319 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 17 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 245 psig |
Nome file approvazione UL |
E31024 MH27572 |
Nome prodotto | Pressostato |
Note su temp. amb. | 80 °C/176 °F per max 120 min |
Pressione maschio/femmina | Maschio |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2 Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Isolamento 400V Short circuit prot, fuse: 16A |
Quantità per formato imballo | 36 pz |
Tipo | KP36 |
Tipo raccordo pressione | G |