Solenoidventiilide mähised

Kuvab 178 toodet

018F4122

Solenoidmähis, BX240CS, Kanali üleminek, 0.5 m, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend

Elektriühendus: Kanali üleminek, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP54

018F4123

Solenoidmähis, BX240CS, Kanali üleminek, 2.5 m, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend

Elektriühendus: Kanali üleminek, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP54

018F4511

Solenoidmähis, BQ240CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Multipakend

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 240, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP65

018F4517

Solenoidmähis, BQ024CS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP65

018F4519

Solenoidmähis, BQ120BS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 110 - 120, Multipakend

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 110 - 120, Sagedus [Hz]: 60 Hz, Korpuse standard IP: IP65

018F4520

Solenoidmähis, BQ220BS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220, Multipakend

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220, Sagedus [Hz]: 60 Hz, Korpuse standard IP: IP65

Kuva: