Solenoidmähis, BQ220BS, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220, Multipakend

018F4520

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 220, Sagedus [Hz]: 60 Hz, Korpuse standard IP: IP65

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.264 Kilogram
Netokaal 0.175 Kilogram
Volume 0.275 Liter
EAN 5702428457217

 

Application Steam applications
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektriühendus DIN-lameklemm
Elektriühendus, standardne EN175301-803
Elektriühenduse liides 3 x lameklemmi
Elektriühenduse suurus 6.3 mm x 0.8 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Hooldatav Ei
Kogus vastavalt pakendi formaadile 50 tükki
Korpuse standard IP IP65
Korpuse standard Nema (~) 4
Mähise ehitus, standardne VDE 0580
Mähise kinnitus Klambriga kinnitatav
Mähise mähkimise isolatsiooniklass Klass H kuni IEC 85
Mähise ühendus DIN-lameklemm
Osade programmi nimi EV215B
EV225B
EV245B
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Rel. Niiskus [% RH] [Max] 100 %
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Sagedus [Hz] 60 Hz
SCIPi kausta tootenimi Solenoid coils
Toitepinge [V] AC 220 V
Toitepinge 60 Hz max [V] 220 V
Toote nimetus Solenoidmähis
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Tüübinimetus BQ220BS
Tüüp BQ220BS
Varuosa number 018F4520
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 104 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Must
Võimsustarve 60 Hz [VA] 19 VA
Võimsustarve [W] 60 Hz 12 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality