Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
BV is a solenoid coil with ATEX EX zone 2 approval. The coils are designed to be used with Danfoss solenoid valves.
Kuvab 2 toodet
Solenoidmähis, BV110A, Kaabel, 1 m, Toitepinge [V] AC: 110, Multipakend
Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] AC: 110, Sagedus [Hz]: 50 Hz, Korpuse standard IP: IP65
Solenoidmähis, BV230A, Kaabel, 1 m, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend
Elektriühendus: Kaabel, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50 Hz, Korpuse standard IP: IP65