BX240CS, 0.5 m, Napajalna napetost [V] AC: 230, Skupinsko pakiranje

018F4122

Napajalna napetost [V] AC: 230, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP54

Podatki o izdelku

Brutto hmotnost 0.334 Kilogram
Čistá hmotnost 0.325 Kilogram
Objem 0.292 Liter
EAN 5702428841306

 

Barva Črn
Cívka - standardní model UL 429
Cívka - třída izolace vinutí Třída H podle normy IEC 85
Cívka - upevnění Nacvakávací
Dolžina kabla [palcev] 20 in
Délka kabelu [m] 0.5 m
Elektrické připojení Kabelové hrdlo
Enclosure rating Nema (~) 4
Formát balení Multi balení
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Ime datoteke UL odobritve MH29671
Ime izdelka Solenoid coil
Količina v pakiranju 35 kos
Komentarji za električne priključke Flying leads
Nabídka dílů- název EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V] 230 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] 240 V
Napájecí napětí 60 Hz Min [V] 208 V
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Oznaka UL Yes
Označení typu BX240CS
Provedenírámu Vnější kovový rám
Připojení cívky Rozbočka vedení 1/2 palce
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 97 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rel. Vlhkostní podmínky Bez kondenzace
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 120 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CERTIFIKOVÁNO C UL US
LLC CDC TYSK
Servisovatelný Ne
Shoda UL 429
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Spotřeba energie 50 Hz [VA] 31 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA] 26 VA
Spotřeba energie [W] 50 Hz 17 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz 14 W
Standardni električni priključek UL50E CLASS 4
Stupeň znečištění 3
Tip BX240CS
Velikost električnega priključka 1/2 in
Velikost pogona 13.5 mm
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP54
Številka rezervnega dela 018F4122

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality