Solenoidmähis, BZ240C, Kaabel, 9 m, Multipakend

018F4704

Elektriühendus: Kaabel, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP65

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.028 Kilogram
Netokaal 0.923 Kilogram
Volume 3.391 Liter
EAN 5702428890519

 

ATEX müügitekst -40°C < Ta < +45°C
II 2G Ex mb IIC T4 Gb
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektriühendus Kaabel
Elektriühenduse kirjeldus Maandusjuhe > 4 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
Hooldatav Ei
Juhi ristlõike pindala [mm2] 3 x 0.75 mm2
Kaabli pikkus [m] 9 m
Kaabli pikkus [tolli] 354 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse standard IP IP65
Korpuse standard Nema (~) 4
Mähise kinnitus Klambriga kinnitatav
Mähise ühendus Kaabel
Osade programmi nimi EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV224B
EV227B
EV250B
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Rel. Niiskus [% RH] [Max] 100 %
Rel. Niiskus [% RH] [min] 0 %
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Toitepinge 50 Hz max [V] 230 V
Toitepinge 60 Hz max [V] 240 V
Toote nimetus Solenoidmähis
Tooterühm Solenoid valves
Tootetarvikud Solenoidmähise lisavarustus
Täiturmootori suurus 13.5 mm
Tüübinimetus BZ240C
Tüüp BZ240C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 45 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 113 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Värv Sinine
Võimsustarve 50 Hz [VA] 18 VA
Võimsustarve 60 Hz [VA] 16 VA
Võimsustarve [W] 50 Hz 9 W
Võimsustarve [W] 60 Hz 8.5 W

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality