Kuvab 5 toodet

042N0800

Solenoidmähis, AB230C, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 230, Multipakend

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 230, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00

042N0802

Solenoidmähis, AB024C, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Multipakend

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 24, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00

042N0803

Solenoidmähis, AB024D, DIN-lameklemm, Multipakend

Solenoidmähis, Tüüp: AB024D, Korpuse standard IP: IP00, Mähise ühendus: DIN-lameklemm, Täiturmootori suurus: 9 mm

042N0804

Solenoidmähis, AB110C, DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 110, Multipakend

Elektriühendus: DIN-lameklemm, Toitepinge [V] AC: 110, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Korpuse standard IP: IP00

Kuva: