Cívka solenoidu, BQ024CS, Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 24, Multi balení

018F4517

Elektrické připojení: Štítek DIN, Napájecí napětí [V] AC: 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP65

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.26 Kilogram
Čistá hmotnost 0.248 Kilogram
Objem 0.275 Liter
EAN 5702428290173

 

Application Steam applications
Barva Černá
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cívka - standardní model VDE 0580
Cívka - třída izolace vinutí Třída H podle normy IEC 85
Cívka - upevnění Nacvakávací
Elektrické připojení Štítek DIN
Elektrický konektor 3 x štítky
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Hodnoceníkrytí IP IP65
Krytí Nema (~) 4
Množství na formát balení 50 pc
Nabídka dílů- název EV215B
EV225B
EV245B
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] 24 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] 24 V
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Norma pro elektrické připojení EN175301-803
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu BQ024CS
Produktová skupina Solenoid valves
Připojení cívky Štítek DIN
Připojovací rozměr elektrického připojení 6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rel. Vlhkost [% RH] [Max] 100 %
Rel. Vlhkost [% RH] [Min] 0 %
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 40 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 104 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
cURus
SCIP dossier product name Solenoid coils
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie 50 Hz [VA] 17 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA] 16 VA
Spotřeba energie [W] 50 Hz 10 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz 9 W
Typ BQ024CS
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Velikost pohonu 13.5 mm
Číslo náhradního dílu 018F4517

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality