Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 84 toodet
AFQM 6, PN 16, DN 40, Vooluhulk [m³/h]: 2.2 - 11, Äärik, Paigaldusversioon: vaba
AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 äärik peale-/tagasivool
AFQM 6, PN 16, DN 50, Vooluhulk [m³/h]: 3.2 - 16, Äärik, Paigaldusversioon: vaba
AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 äärik peale-/tagasivool
AFQM 6, PN 25, DN 40, Vooluhulk [m³/h]: 2.2 - 11, Äärik, Paigaldusversioon: vaba
AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 äärik peale-/tagasivool
AFQM 6, PN 25, DN 50, Vooluhulk [m³/h]: 3.2 - 16, Äärik, Paigaldusversioon: vaba
AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 äärik peale-/tagasivool
AFQM 2, PN 16, DN 65, Vooluhulk [m³/h]: 5.6 - 28, Äärik, Paigaldusversioon: vaba
Rõhust sõltumatu reguleerventiil
AFQM 2, PN 16, DN 65, Vooluhulk [m³/h]: 8.4 - 42, Äärik, Paigaldusversioon: vaba
Rõhust sõltumatu reguleerventiil
AFQM 2, PN 16, DN 80, Vooluhulk [m³/h]: 8 - 40, Äärik, Paigaldusversioon: vaba
Rõhust sõltumatu reguleerventiil
AFQM 2, PN 16, DN 80, Vooluhulk [m³/h]: 12 - 60, Äärik, Paigaldusversioon: vaba
Rõhust sõltumatu reguleerventiil
AFQM 2, PN 16, DN 100, Vooluhulk [m³/h]: 12.6 - 63, Äärik, Paigaldusversioon: vaba
Rõhust sõltumatu reguleerventiil
AFQM 2, PN 16, DN 100, Vooluhulk [m³/h]: 19 - 95, Äärik, Paigaldusversioon: vaba
Rõhust sõltumatu reguleerventiil