AFQM 6, PN 16, DN 50, Flow [m³/h]: 3.2 - 16, Flange, Monteringsversion: fri

003G1083

VVS: 461047032

AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 flange frem/ret

Produktdetaljer

Bruttovægt 34 Kilogram
Nettovægt 34 Kilogram
Volume 188.057 Liter
EAN nr. 5702421808979

 

Aktuatormembranmateriale EPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2] 250 cm²
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 flange frem/ret
Diameter [mm] 50 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [m³/h] 16 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.] 16 m³/h
Flow [m³/h] [Min.] 3.2 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] 0.2 bar
Flowbegrænsning Ja
Flowregulering Ja
Funktion Flowregulatorer med integr. reguleringsventil
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Indeholder batterier No
Indstillingstype None
Kavitationsfaktor 0.5
Kavitationsfaktor 100% 0.34
Kavitationsfaktor 25% 0.58
Kavitationsfaktor 50% 0.52
Kavitationsfaktor 75% 0.5
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 32 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.01
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Pakning CV-materiale Metal
Pakning DP-materiale EPDM
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
SCIP-dossier produktnavn AFQM DN40-50
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse DN 50
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 16
Trykregulator Nej
Type AFQM 6
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Vandring [mm] 12 mm
Ventilhusets materiale Gråt støbejern EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkegle CV-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4404
Ventilkegle DP-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4404
Ventilstørrelse DN 50
Ventilsædets materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality