AFQM 2, PN 16, DN 100, Flow [m³/h]: 19 - 95, Flange, Monteringsversion: fri

003G5505

Trykuafhængig reguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 69 Kilogram
Nettovægt 62.5 Kilogram
Volume 201.6 Liter
EAN nr. 5714279065015

 

Aktuatormembranmateriale EPDM (rullende, fiber forstærket)
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Applikation Fjernvarme og køling
Avade arv 2
Description Trykuafhængig reguleringsventil
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 15 bar
Driftstryk [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flowbegrænsning Ja
Flowregulering Ja
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Funktsioon Vooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga
Indeholder batterier No
Kavitatsioonitegur 0.4
Kavitatsioonitegur 100% 0.35
Kavitatsioonitegur 25% 0.45
Kavitatsioonitegur 50% 0.45
Kavitatsioonitegur 75% 0.4
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-väärtused [m³/h] 160 m³/h
Käik [mm] 19 mm
Lekkekadu [% Kvs] 0.01
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 100 mm
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
Pakning CV-materiale EPDM
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 25
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsventilindsats til trykaflastningssystem Kammer
Seadistuse tüüp Fixed
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tilslutningstyper Flange
Trykklasse PN 16
Trykregulator Nej
Type AFQM 2
Täituri suurus [cm2] 160 cm²
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Utæthed gennem klemme maks. [% Kvs] 0.01
Ventiili koonuse DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili pesa DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili pesa materjal Rustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilkegle CV-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021
Ventilstørrelse DN 100
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] 0.5 bar
Vooluhulk [m3/h] [Max] 95 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min] 19 m³/h
Vooluhulk [m³/h] 95 m³/h
Ühenduse suurus DN 100

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality