Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
AHQM is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems or in secondary district heating systems as well. The controller closes when set max. flow is exceeded. In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers. The controllers have a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator, and an actuator with one control diaphragm.
Kuvab 6 toodet
AHQM, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.04 - 0.43, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: vaba
AHQM PN16 15/1,0/0,12 väliskeere peale-/tagasivool
AHQM, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.11 - 0.7, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: vaba
AHQM PN16 15/1,25/0,12 väliskeere peale-/tagasivool
AHQM, PN 16, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.2 - 1, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: vaba
AHQM PN16 15/1,6/0,12 väliskeere peale-/tagasivool
AHQM, PN 16, DN 20, Vooluhulk [m³/h]: 0.25 - 1.2, Väliskeere, G 1 A, Paigaldusversioon: vaba
AHQM PN16 20/2,5/0,12 väliskeere peale-/tagasivool
AHQM, PN 16, DN 25, Vooluhulk [m³/h]: 0.43 - 2.2, Väliskeere, G 1 1/4 A, Paigaldusversioon: vaba
AHQM PN16 25/4/0,14 väliskeere peale-/tagasivool
AHQM, PN 16, DN 32, Vooluhulk [m³/h]: 0.65 - 3.4, Väliskeere, G 1 3/4 A, Paigaldusversioon: vaba
AHQM PN16 32/6,3/0,14 väliskeere peale-/tagasivool