AFQM 2, PN 16, DN 65, Vooluhulk [m³/h]: 8.4 - 42, Äärik, Paigaldusversioon: vaba

003G5501

Rõhust sõltumatu reguleerventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 50 Kilogram
Netokaal 39.5 Kilogram
Volume 191.52 Liter
EAN 5714279064933

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Rõhust sõltumatu reguleerventiil
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Vooluhulgaregulaator koos sisseehitatud reguleerventiiliga
Funktsioon VSP - P Ei
Funktsioon VSP - Q Ei
Funktsioon VSP - T Ei
Kavitatsioonitegur 0.65
Kavitatsioonitegur 100% 0.52
Kavitatsioonitegur 25% 0.67
Kavitatsioonitegur 50% 0.67
Kavitatsioonitegur 75% 0.6
Kvs-väärtused [m³/h] 60 m³/h
Käik [mm] 12 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.01
Lekkekadu [% Kvs] 0.01
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 65 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 25
Rakendus Kaugküte ja -jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Rõhuregulaator Ei
Rõhutasandussüsteemi reguleerventiili sisu Kamber
SCIPi kausta nr 60269f9a-5fc7-4ca8-b7ef-496d2cff1391
SCIPi kausta tootenimi AFQM PN 16
Seadistuse tüüp Fixed
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tihendi CV materjal EPDM
Tihendi DP materjal EPDM
Tooterühm Pressure flow controllers
Täituri membraani materjal EPDM (elastne, kiudmaterjaliga tugevdatud)
Täituri suurus [cm2] 160 cm²
Töörõhk [bar] [Max] 16 bar
Tüüp AFQM 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse CV materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili koonuse DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili pesa DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurus DN 65
Vooluhulga piiramine Jah
Vooluhulga reguleerimine Jah
Vooluhulgapiiriku dif.rõhk - dpb [bar] 0.5 bar
Vooluhulk [m3/h] [Max] 42 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min] 8.4 m³/h
Vooluhulk [m³/h] 42 m³/h
Ühenduse suurus DN 65
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality