Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
AVQM is a self-acting flow controller withintegrated control valve developed for theuse in district heating / cooling systems. Thecontroller prevents flow to exceed set maxflow. In a combination with electrical actuatorsAMV(E) and ECL electronic controllers the flowand temperature can be controlled to achievehighest energy savings.AVQM has a control valve with adjustable flowlimiter, connection neck for electrical actuator anda pressure actuator with one control diaphragm.Controllers are used together with Danfoss electrical actuators:- AMV 150 1)- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 with spring return function- AMV(E) 23 SU (spring up)- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL with stroke limitation1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 can be combined with DN 15 controller only.AVQM combined with AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) or AMV(E) 33 (SL) has been approved according to DIN EN 14597.
Kuvab 13 toodet
AVQM, PN 25, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.01 - 0.18, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: vaba
AVQM PN25 15/0,4 /0,2 keere peale-/tagasivool
AVQM, PN 25, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.02 - 0.4, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: vaba
AVQM PN25 15/1 /0,2 keere peale-/tagasivool
AVQM, PN 25, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.03 - 0.9, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: vaba
AVQM PN25 15/1,6 /0,2 keere peale-/tagasivool
AVQM, PN 25, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.07 - 1.6, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: vaba
AVQM PN25 15/2,5 /0,2 keere peale-/tagasivool
AVQM, PN 25, DN 15, Vooluhulk [m³/h]: 0.07 - 2.4, Väliskeere, G 3/4 A, Paigaldusversioon: vaba
AVQM PN25 15/4 /0,2 keere peale-/tagasivool
AVQM, PN 25, DN 20, Vooluhulk [m³/h]: 0.16 - 3.5, Väliskeere, G 1 A, Paigaldusversioon: vaba
AVQM PN25 20/6,3 /0,2 keere peale-/tagasivool
AVQM, PN 25, DN 25, Vooluhulk [m³/h]: 0.2 - 4.5, Väliskeere, G 1 1/4 A, Paigaldusversioon: vaba
AVQM PN25 25/8 /0,2 keere peale-/tagasivool
AVQM, PN 25, DN 32, Vooluhulk [m³/h]: 0.4 - 10, Väliskeere, G 1 3/4 A, Paigaldusversioon: vaba
AVQM PN25 32/12,5 /0,2 keere peale-/tagasivool
AVQM, PN 25, DN 40, Vooluhulk [m³/h]: 0.8 - 10.5, Väliskeere, G 2 A, Paigaldusversioon: vaba
AVQM PN25 40/16 /0,2 keere peale-/tagasivool
AVQM, PN 25, DN 50, Vooluhulk [m³/h]: 0.8 - 12, Väliskeere, G 2 1/2 A, Paigaldusversioon: vaba
AVQM PN25 50/20 /0,2 keere peale-/tagasivool