Viser 186 produkt (er)
Temperatursensor, MBT 3270, 22 mm, G,1/4
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: Brass, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet
HS3B, 22 mm ekstern kompression, Paddle
HS3B, 22mm 3 port external compression mid position paddle valve with actuator
Varmgas by-pass regulator, KVC 22
Tilgangsstørrelse [mm]: 22.00, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 22.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv-værdi [m³/h]: 1.850, Maks. driftstryk [bar]: 28.0
Varmgas by-pass regulator, KVC 22
Tilgangsstørrelse [mm]: 22.00, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 22.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv-værdi [m³/h]: 3.200, Maks. driftstryk [bar]: 28.0
Varmgas by-pass regulator, KVC 22
Tilgangsstørrelse [mm]: 22.00, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 22.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv-værdi [m³/h]: 1.850, Maks. driftstryk [bar]: 28.0
Varmgas by-pass regulator, CPCE 22
Tilgangsstørrelse [mm]: 22.00, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 22.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, Maks. driftstryk [bar]: 28.0
HPV22B, 22 mm ekstern kompression, Paddle
HPV22B, 22mm 2 port external compression paddle valve body
Valve, VCM 22 M52 to 2 VIC
null: 0.3, 4.3 psig, Tilgangstilslutning: M52 x 1,5, Nominelt flow [gpm]: 97.0, Nominelt flow [m³/t]: 22.0
Kugleventiler, JIP-IC, Reduceret gennemløb, PN 16, DN 20, Indvendigt gevind
JIP-IC DN 20 PN16 L lo #22
Kugleventiler, JIP-CC, Reduceret gennemløb, PN 16, DN 20, Kobber
JIP-CC DN 20 PN16 L hi #22
HS3, 22 mm ekstern kompression, Shoe valve
HS3, 22mm 3 port external compression mid position shoe valve with actuator
HS3D, 22 mm ekstern kompression, Shoe valve
HS3D, 22mm 3 port external compression diverter shoe valve with actuator
HPV22, 22 mm ekstern kompression, Shoe valve
HPV22, 22mm 2 port external compression shoe valve body
HP22, 22 mm ekstern kompression, Shoe valve
HP22, 22mm 2 port external compression shoe valve with actuator
Manifold kit, Oil equalisation adapter
Olieudligningsadapter. Til montage af 7/8" slange på 22 mm-tilslutning på olieskueglas. Med 22 mm til 7/8"-adapter samt 2 pakninger.