Afgangsstørrelse [in] |
7/8 in |
Afgangsstørrelse [mm] |
22 mm |
Afgangstilslutning |
Lodde, ODF |
Antal pr. pakkeformat |
18 stk. |
China RoHS compliance |
Yes |
Cv-værdi [gal/min] |
2.14 gal/min |
Driftsklar |
KV-ventilreservedele |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fabriksindstilling [bar] |
2 bar |
Fabriksindstilling [psig] |
29 psig |
Godkendelse |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS Kina |
Godkendelses filnavn |
KØLEMIDDELVENTIL 53R0 |
Identisk produkt |
034L0144 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator for flowretning |
Indgraveret 1-vejs pil |
Kompatibilitet med smøremidler |
Oliefrie applikationer |
Kv-værdi [m³/h] |
1.85 m³/h |
Kølemidler |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Maks. Arbejdstryk [psig] |
406 psig |
Maks. driftstryk [bar] |
28 bar |
Maks. prøvetryk [bar] |
31 bar |
Maks. prøvetryk [psig] |
450 psig |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] |
130 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] |
-45 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] |
266 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] |
-49 °F |
Nominel kapacitet R134a [kW] |
12 kW |
Nominel kapacitet R134a [TR] |
3.41 TR |
Nominel kapacitet R22 [kW] |
19.1 kW |
Nominel kapacitet R22 [TR] |
5.35 TR |
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] |
17.4 kW |
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] |
5.04 TR |
Nominel kapacitet R407C [kW] |
21 kW |
Nominel kapacitet R407C [TR] |
5.78 TR |
Oliefrie kølemidler |
R1234ze(E) R513A |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
P-bånd, maks. [bar] |
2 bar |
P-bånd, maks. [psi] |
29 psi |
Pakkeformat |
Industripakke |
Product Name Description |
Varmgas by-pass regulator |
Produktgruppe |
Press. and temp. regul. valves |
Produkttilbehør |
Nej |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reguleringsområde [bar] [Maks.] |
6 bar |
Reguleringsområde [bar] [Min.] |
0.2 bar |
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] |
87 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] |
3 psig |
SCIP-dossier nr. |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
Tilgangsstørrelse [in] |
7/8 in |
Tilgangsstørrelse [mm] |
22 mm |
Tilslutningstype, tilgang |
Lodde, ODF |
Type |
KVC 22 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-godkendte kølemidler |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |