Valve, VCM 22 M52 to 2 VIC

180H0256

null: 0.3, 4.3 psig, Tilgangstilslutning: M52 x 1,5, Nominelt flow [gpm]: 97.0, Nominelt flow [m³/t]: 22.0

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.09 Kilogram
Nettovægt 1.505 Kilogram
Volume 6.163 Liter
EAN nr. 5715162672143

 

CE-mærket Out of scope
Description VCM 22 M52 to 2 VIC / Used for E and F frame pumps
Driftstryk [barg] [Maks.] 80 barg
Driftstryk [psig] [Maks.] 1160 psig
Indeholder batterier No
Nominelt flow [gpm] 97 gal/min
Nominelt flow [m³/t] 22 m³/h
Opening pressure [barg] 0.3 barg
Opening pressure [psig] 4.3 psig
Outlet connection Victaulic 2 in
Pressure loss at max. Flow [barg] 0.5 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 7.3 psig
Produktgruppe Valve
Produktoplysninger Check valves
REACH-kandidatlistens stoffer No
Tilgangstilslutning M52 x 1,5
Type VCM 22
Typebetegnelse VCM 22 M52 to 2 VIC
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality