HSV3, 22 mm ekstern kompression, Shoe valve

087N6599

HSV3, 22mm 3 port external compression shoe valve body

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.56 Kilogram
Nettovægt 0.56 Kilogram
Volume 1.047 Liter
EAN nr. 5013567062324

 

Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Category name 3 Port Valve Body
Description HSV3, 22mm 3 port external compression shoe valve body
Differenstryk [bar] [Maks.] 1 bar
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Garanti [år] 2
Kvs-værdier [m³/h] 6.8 m³/h
Lukkemetode Shoe valve
Produktgruppe Zone Valves
Produktoplysninger HSV3
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 118d4a5e-3889-4161-bf50-87ac156c3fbf
SCIP-dossier produktnavn H-Series Valves
Type HSV3 Shoe
Ventilstørrelse og tilslutning 22 mm ekstern kompression

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality