HS3B, 22 mm ekstern kompression, Paddle

087N6646

HS3B, 22mm 3 port external compression mid position paddle valve with actuator

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.267 Kilogram
Nettovægt 1.266 Kilogram
Volume 2.496 Liter
EAN nr. 5013567172207

 

Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Category name 3 Port Valve Complete
Description HS3B, 22mm 3 port external compression mid position paddle valve with actuator
Differenstryk [bar] [Maks.] 1 bar
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekstra kontakt SPST (interlinked)
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Garanti [år] 2
Kvs-værdier [m³/h] 6.1 m³/h
Lukkemetode Paddle
Lukketid [sek.] [Maks.] 20 "
Omfattet af WEEE Yes
Output kontaktbelastning induktiv [A] 1 A
Output kontaktbelastning resistiv [A] 3 A
Produktgruppe Zone Valves
Produktoplysninger HS3B
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 805fd0d1-61f5-42fc-8ded-aa2944918225
SCIP-dossier produktnavn H-Series Actuators and Valves complete
Tolerance ±15%
Type HS3 Paddle
Type af flowregulator Midterposition
Ventilstørrelse og tilslutning 22 mm ekstern kompression
Åbningstid [sek.] [Maks.] 35 "

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality