HPV22B, 22 mm ekstern kompression, Paddle

087N6622

HPV22B, 22mm 2 port external compression paddle valve body

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.598 Kilogram
Nettovægt 0.598 Kilogram
Volume 1.064 Liter
EAN nr. 5013567162239

 

Arbejdstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Category name 2 Port Valve Body
Description HPV22B, 22mm 2 port external compression paddle valve body
Differenstryk [bar] [Maks.] 1 bar
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Garanti [år] 2
Kvs-værdier [m³/h] 5.8 m³/h
Lukkemetode Paddle
Produktgruppe Zone Valves
Produktoplysninger HPV22B
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type HPV Paddle
Type af flowregulator Åbne/lukke
Ventilstørrelse og tilslutning 22 mm ekstern kompression

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality