Kugleventiler, JIP-CC, Reduceret gennemløb, PN 16, DN 20, Kobber

065N4067

VVS: 418736006

JIP-CC DN 20 PN16 L hi #22

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.06 Kilogram
Nettovægt 0.95 Kilogram
Volume 1.59 Liter
EAN nr. 5702421656709

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 50 %
Antal porte 2
Applikation Opvarmning og køling
China RoHS compliance Out of scope
Description JIP-CC DN 20 PN16 L hi #22
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
Drejevinkel [°] 90 °
Driftstype Håndtag
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion On/Off
Godkendelsesstandard EN 12266 del 1 P10-P11-P12 & del 2 F20
PED-direktivet 97/23/EØF, modul H1
Husets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
In scope of WEEE and contain batteries No
Kegle-/sædepakningsmateriale PTFE+C
Kvs-værdier [m³/h] 15 m³/h
Læktab [% Kvs] Læktabshastighed A
Længde [mm] 255 mm
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsretning Alle
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Produktgruppe Ball valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelpakningsmateriale PTFE/Grafit
Svejseendemateriale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstyper Kobber
Trykklasse PN 16
Type JIP-CC
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhusets materiale Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Ventilkuglemateriale Rustfrit stål
Ventilspindelmateriale Rustfast stål f.eks. X2CrNi19-11 (EN10272)/mat.nr. 1.4306
Ventilstørrelse DN 20
Ventiltype Reduceret gennemløb

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality