iC7 Sine-wave filter

Viser 20 produkt (er)

132H4239

OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00

Sinusfilter til Frekvensomformere
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Luftkølet, passiv, 200-500 V AC
2,4 A, 70Hz
Termisk afbryder: Ingen
IP00/åben type
Sinusfilter IP00 str. 02
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00

132H5061

OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00

Sinusfilter til Frekvensomformere
OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00
Luftkølet, passiv, 200-500 V AC
4,0 A, 70Hz
Termisk afbryder: Ingen
IP00/åben type
Sinusfilter IP00 str. 02
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: OF7S1-S-AN-25-04A0-070-TX-E00

132H5062

OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00

Sinusfilter til Frekvensomformere
OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00
Luftkølet, passiv, 200-500 V AC
7,2 A, 70Hz
Termisk afbryder: Ingen
IP00/åben type
Sinusfilter IP00 str. 02
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: OF7S1-S-AN-25-07A2-070-TX-E00

132H5063

OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00

Sinusfilter til Frekvensomformere
OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00
Luftkølet, passiv, 200-500 V AC
12,5 A, 70Hz
Termisk afbryder: Ingen
IP00/åben type
Sinusfilter IP00 str. 02
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: OF7S1-S-AN-25-12A5-070-TX-E00

132H5064

OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00

Sinusfilter til Frekvensomformere
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Luftkølet, passiv, 200-500 V AC
16 A, 70Hz
Termisk afbryder: Ingen
IP00/åben type
Sinusfilter IP00 str. 03
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00

132H5065

OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00

Sinusfilter til Frekvensomformere
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Luftkølet, passiv, 200-500 V AC
31 A, 70Hz
Termisk afbryder: Ingen
IP00/åben type
Sinusfilter IP00 str. 04
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00

132H5066

OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00

Sinusfilter til Frekvensomformere
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Luftkølet, passiv, 200-500 V AC
43 A, 70Hz
Termisk afbryder: Ingen
IP00/åben type
Sinusfilter IP00 str. 05
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00

132H5067

OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00

Sinusfilter til Frekvensomformere
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Luftkølet, passiv, 200-500 V AC
73 A, 70Hz
Termisk afbryder: Ingen
IP00/åben type
Sinusfilter IP00 str. 06
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00

132H5068

OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00

Sinusfilter til Frekvensomformere
OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00
Luftkølet, passiv, 200-500 V AC
106 A, 70Hz
Termisk afbryder: Ingen
IP00/åben type
Sinusfilter IP00 str. 07
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: OF7S1-S-AN-25-106A-070-TX-E00

132H5069

OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

Sinusfilter til Frekvensomformere
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Luftkølet, passiv, 200-500 V AC
170 A, 70Hz
Termisk afbryder: Ingen
IP00/åben type
Sinusefilter IP00 str. 08
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

Vis: