OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

132H5069

Sinusfilter til Frekvensomformere
OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Luftkølet, passiv, 200-500 V AC
170 A, 70Hz
Termisk afbryder: Ingen
IP00/åben type
Sinusefilter IP00 str. 08
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00

Produktdetaljer

Bruttovægt 116.3 kg
Nettovægt 104.8 kg
Volume 336 l
EAN nr. 5714853340842

Sine-wave Filter OF7S1

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktserie OF7S1 Sinusfilter
Produktmål -S Frekvensomformere
Afkølingsmetode -AN Luftkølet, passiv
Spændingsklasse -25 200-500 V AC
Strømklassificering -170A 170 A
Nominel frekvens -070 70Hz
Termisk beskyttelse -TX Ingen
Beskyttelsesklassificering -E00 IP00/åben type
Kapslingsbetegnelse S1C08 Sinusefilter IP00 str. 08
Typekode del 1 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Salgskode del 1 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Beregnet bruttovægt [kg] 125.3
Beregnet nettovægt [kg] 104.8
Modelkode01 OF7S1-S-AN-25-170A-070-TX-E00
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality