OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00

132H4239

Sinusfilter til Frekvensomformere
OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Luftkølet, passiv, 200-500 V AC
2,4A, 70Hz
Termisk afbryder: Ingen
IP00/åben type
Sinusfilter IP00 str. 02
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.6 Kilogram
Nettovægt 3.9 Kilogram
Volume 25.92 Liter
EAN nr. 5714853332458

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktserie OF7S1 Sinusfilter
Produktmål -S Frekvensomformere
Afkølingsmetode -AN Luftkølet, passiv
Spændingsklasse -25 200-500 V AC
Strømklassificering -02A4 2,4A
Nominel frekvens -070 70Hz
Termisk beskyttelse -TX Ingen
Beskyttelsesklassificering -E00 IP00/åben type
Kapslingsbetegnelse S1C02 Sinusfilter IP00 str. 02
Typekode del 1 OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Salgskode del 1 OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00 OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Calculated Gross Weight [kg] 4.6
Calculated Net Weight [kg] 3.9
Modelkode01 OF7S1-S-AN-25-02A4-070-TX-E00
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Options ACFRO Filter related options

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality