OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
132H5067
Sinusfilter til Frekvensomformere
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Luftkølet, passiv, 200-500 V AC
73A, 70Hz
Termisk afbryder: Ingen
IP00/åben type
Sinusfilter IP00 str. 06
Andre muligheder i henhold til Model Code
Typekode:
OF7S1-S-AN-25-73A0-070-TX-E00
Sinusfilteret leverer en sinusformetfase-til-fase-motorforsyningsspænding. Filteret reducerer stress påmotorisoleringen og akustisk switchstøj fra motoren og muliggør brug afuskærmede motorkabler. Kompatibel med iC7-frekvensomformere.