132H5065
Sinusfilter til Frekvensomformere
OF7S1-S-AN-25-31A0-070-TX-E00
Luftkølet, passiv, 200-500 V AC
31 A, 70Hz
Termisk afbryder: Ingen
IP00/åben type
Sinusfilter IP00 str. 04
Andre muligheder i henhold til Model Code
Sinusfilteret leverer en sinusformet fase-til-fase-motorforsyningsspænding. Filteret reducerer stress på motorisoleringen og akustisk switchstøj fra motoren og muliggør brug af uskærmede motorkabler. Kompatibel med iC7-frekvensomformere.