OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00

132H5064

Sinusfilter til Frekvensomformere
OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Luftkølet, passiv, 200-500 V AC
16A, 70Hz
Termisk afbryder: Ingen
IP00/åben type
Sinusfilter IP00 str. 03
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 13.1 Kilogram
Nettovægt 12.4 Kilogram
Volume 25.92 Liter
EAN nr. 5714853340699

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktserie OF7S1 Sinusfilter
Produktmål -S Frekvensomformere
Afkølingsmetode -AN Luftkølet, passiv
Spændingsklasse -25 200-500 V AC
Strømklassificering -16A0 16A
Nominel frekvens -070 70Hz
Termisk beskyttelse -TX Ingen
Beskyttelsesklassificering -E00 IP00/åben type
Kapslingsbetegnelse S1C03 Sinusfilter IP00 str. 03
Typekode del 1 OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Salgskode del 1 OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00 OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Calculated Gross Weight [kg] 13.1
Calculated Net Weight [kg] 12.4
Modelkode01 OF7S1-S-AN-25-16A0-070-TX-E00
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Options ACFRO Filter related options

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality