OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00

132H5066

Sinusfilter til Frekvensomformere
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Luftkølet, passiv, 200-500 V AC
43A, 70Hz
Termisk afbryder: Ingen
IP00/åben type
Sinusfilter IP00 str. 05
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 36.6 Kilogram
Nettovægt 30.9 Kilogram
Volume 120 Liter
EAN nr. 5714853340811

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktserie OF7S1 Sinusfilter
Produktmål -S Frekvensomformere
Afkølingsmetode -AN Luftkølet, passiv
Spændingsklasse -25 200-500 V AC
Strømklassificering -43A0 43A
Nominel frekvens -070 70Hz
Termisk beskyttelse -TX Ingen
Beskyttelsesklassificering -E00 IP00/åben type
Kapslingsbetegnelse S1C05 Sinusfilter IP00 str. 05
Typekode del 1 OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Salgskode del 1 OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00 OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Calculated Gross Weight [kg] 36.6
Calculated Net Weight [kg] 30.9
Modelkode01 OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Options ACFRO Filter related options

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality