Pt element temperature sensors

Shows 37 product(s)

084Z2068

Teplotní senzor, MBT 5116, 80 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Rozsah teploty [°C]: -50 - 600, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Deutsch DT04, Připojovací rozměr elektrického připojení: 3 piny

084Z2369

Teplotní senzor, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Rozsah teploty [°C]: -50 - 600, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Slim-Line, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 13.5

084Z3140

Teplotní senzor, MBT 5116, 100 mm, M,33x2, ISO 965

Rozsah teploty [°C]: -50 - 600, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Typ B, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

084Z3141

Teplotní senzor, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965

Rozsah teploty [°C]: -50 - 600, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Typ B, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

084Z3257

Teplotní senzor, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Rozsah teploty [°C]: -50 - 600, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Slim-Line, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 9

084Z3260

Teplotní senzor, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Rozsah teploty [°C]: -50 - 600, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Slim-Line, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 9

084Z3261

Teplotní senzor, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Rozsah teploty [°C]: -50 - 600, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Slim-Line, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 9

084Z3262

Teplotní senzor, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A

Rozsah teploty [°C]: -50 - 600, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Slim-Line, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 9

084Z5024

Teplotní senzor, MBT 5116, 150 mm, G, ISO 228-1-A

Rozsah teploty [°C]: -50 - 600, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Typ B, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

084Z5025

Teplotní senzor, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Rozsah teploty [°C]: -50 - 600, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Typ B, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

Zobrazit: