Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
084Z3261 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Teplotní senzor, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Teplotní senzor, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A
084Z3261
Rozsah teploty [°C]: -50 - 600, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Slim-Line, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 9
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|