Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
084Z3260 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Temperature sensor, MBT 5116, 200 mm, G,3/4, ISO 228-1-A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Temperature sensor, MBT 5116, 200 mm, G,3/4, ISO 228-1-A
084Z3260
Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.
Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Slim-line, Electrical connection size: Pg 9
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|